-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Grootte DIN 3015 | Maat 7 |
---|---|
Toepassing, klem | Buismontage, Kabel- en slangmontage |
Aanhaalmoment, bout | Geen details |
Buis ext. ø DIN 3015 T1+2 (mm) | 0 |
Serie DIN 3015 | Zware uitvoering |
Materiaal, klemelementen | Geen details |
Binnenoppervlak, klemelementen | Geen details |
Uitvoering, deel DIN 3015 | Lasplaten AP |