WS08Z-01M-C-N-24DG

Art.nr.
3019826
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
Type, handmatige overbrugging Handmatige overbrugging schroeven        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Ja
Functie 2/2 stuurklep
Bediening Magnetisch
Klepserie WS08Z-01
Spoeluitvoering 40-1836
Ruimte FC08-2
Qmax kleppen [l/min] 38
Productfamilie WS08Z
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Drukbereik P [bar] 5 - 350
Spoel 24 V DC
Volumestroombereik Q [l/min] 2 - 38
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 2 - 38
Nom. maat 8
Benaming object WS08Z-01M-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Type besturing Indirect gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3019826
Materiaalnummer, spoel 3000249
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
WS08Z-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Productbrochure NL

(0.35 MB)

WS08Z-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Productbrochure EN

(0.35 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure NL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)