RV16A-01-C-N-05

Art.nr.
3015349
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
Functie Terugslagklep
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte FC16-2
Qmax kleppen [l/min] 165
Productfamilie RV16A
Barstdruk [bar] 0,35
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 165
Nom. maat 16
Benaming object RV16A-01-C-N-05
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3015349
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RV16A-01 Check Valve
Productbrochure NL

(0.26 MB)

RV16A-01 Check Valve
Productbrochure EN

(0.26 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)