Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Band-ø - D (mm) | 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506 |
---|---|
Isolatie bandklem | Met isolatie |
Breedte band (mm) | 30 |
Uitvoering met/zonder steun | Met steun |
Rechte/ronde versie | Rond |