Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Band-ø - D (mm) | 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 |
---|---|
Isolatie bandklem | Met isolatie |
Breedte band (mm) | 25 |
Uitvoering met/zonder steun | Met steun |
Rechte/ronde versie | Rond |