HRES 4 KP PP

Art.nr.
262326
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Grootte DIN 3015 Maat 4
Toepassing, klem Buismontage, Kabel- en slangmontage
Aanhaalmoment, bout Geen details
Buis ext. ø DIN 3015 T1+2 (mm) 0
Serie DIN 3015 Zware uitvoering met elast. inz.st.
Materiaal, klemelementen Polypropyleen
Binnenoppervlak, klemelementen Glad binnenoppervlak
Uitvoering, deel DIN 3015 Klembekken paar

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
262326 00001
Productinformatie NL

(0.28 MB)

262326 00001
Productinformatie EN

(0.28 MB)