RS06-01-C-N-3-500V200

Art.nr.
2610754
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
Drukinstelling [bar] 200
Functie Balanceerklep
Pilot ratio 3
Type afstelling Gereedschap
Ruimte FC06-3
Qmax kleppen [l/min] 23
Productfamilie RS06
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 36 - 350
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 23
Drukinstellingsbereik [bar] 36 - 350
Nom. maat 6
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)