SR06-01-C-N-1.0V

Art.nr.
2610194
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
Type afstelling Gereedschap
Ruimte FC06-2
Qmax kleppen [l/min] 15
Q productfamilie [l/min] 0.25 - 15
Productfamilie SR06
Debietbereik [l/min] 1 - 3.8
Functie Spoelklep
Functie Stroomregelklep
Nom. maat 6
Benaming object SR06-01-C-N-1.0V
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 2610194
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Productbrochure NL

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Productbrochure EN

(8.19 MB)

SR06-01 2-way flow control valve
Productbrochure NL

(0 MB)

SR06-01 2-way flow control valve
Productbrochure EN

(0 MB)