Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Grootte DIN 3015 | Maat 1 |
---|---|
Toepassing, klem | Buismontage |
Aanhaalmoment, bout | Geen details |
Buis ext. ø DIN 3015 T1+2 (mm) | 6 |
Serie DIN 3015 | Zware uitvoering |
Materiaal, klemelementen | Polypropyleen |
Binnenoppervlak, klemelementen | Geribbeld binnenoppervlak |
Uitvoering, deel DIN 3015 | Klembekken paar |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

260002 00001
Productinformatie
NL
(0.09 MB)

260002 00001
Productinformatie
EN
(0.09 MB)