FPU-1-350/025F2,5A3

Art.nr.
2114481
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
Lengte slang 2.5
Meetbereik 0 ‑ 25 bar (‑ 363 psi)
Type slang voor 200 bar stikstoffles met aansluiting op W24.32x1/14
Aant. vulslangen 1
Aant. drukbegrenzers (PR's) 0.0
Min. weergave manometer 1 0
Manometer eenheid 1 bar-psi
Type manometer 1 Analoog
Aant. manometers 1
Max. weergave manometer 1 25
Accessoires voor FPU Zonder accessoires
Beschermhoes Zonder beschermhoes
G-adapter Geen G-adapter
Model Standaarduitvoering
Serie FPU-1
Voorkeurmodellen Nee