Reparatursatz SB210/330/400-32 NBR (22mm

Art.nr.
2106228
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Materiaal balg NBR
Materiaal afdichtingen + balg NBR
Volume SB min. 32
Voorkeurmodellen Nee
Volume SB max. 32