FLND W/HC 250 DDF 25 D 1.2 /-L24-A2.5

Art.nr.
1329464
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
Andere kenmerken A2,5=reactiedruk CI 2,5 bar, L24=lamp spanning 24V
Standaard 1=conform DIN 24550
Wissel D=kraan plug wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=geen bypass
Verstoppingsindicator D=visueel/elektrisch
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Filtratieklasse 25
Filtermateriaal W/HC=roestvrijstalen gaas
pmax [bar] 25

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
FLND Change-Over Inline Filter
Onderdelenlijst NL

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Onderdelenlijst EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Productbrochure NL

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Productbrochure EN

(0.52 MB)