NF SN 2650 D P 10 BM 2.1 /-A5-B6

Art.nr.
1326537
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
Andere kenmerken A5=reactiedruk CI 5 bar
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Verstoppingsindicator BM=vis. met handm. reset
Aansluitmaat 100
Type aansluiting SAE-flens
Filtratieklasse 10
Filtermateriaal SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
NF Inline Filter
Onderdelenlijst NL

(2 MB)

NF Inline Filter
Onderdelenlijst EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Productbrochure NL

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Productbrochure EN

(0.79 MB)

NF Inline Filters
Productbrochure NL

(0.77 MB)

NF Inline Filters
Productbrochure EN

(0.77 MB)