Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken | A5=reactiedruk CI 5 bar, SFREE=antistatisch |
---|---|
Standaard | 0=geen |
Wissel | 0=geen wissel |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Verstoppingsindicator | C=elektrische schakelaar |
Aansluitmaat | 50 |
Type aansluiting | SAE-flens |
Filtratieklasse | 3 |
Filtermateriaal | ON=Optimicron lagedruk |
pmax [bar] | 25 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
NF Inline Filter
Onderdelenlijst
NL
(2 MB)
NF Inline Filter
Onderdelenlijst
EN
(2 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Productbrochure
NL
(0.79 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Productbrochure
EN
(0 MB)
NF Inline Filters
Productbrochure
NL
(0.77 MB)
NF Inline Filters
Productbrochure
EN
(0 MB)