Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken | T=luchtfilter geïntegreerd |
---|---|
Standaard | 0=geen |
Wissel | 0=geen wissel |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=geen bypass |
Aansluitmaat | 1/2 inch |
Type aansluiting | Draad (inches, ISO 228) |
pmax [bar] | 10 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RFM Return Line Filter with 2-hole
Onderdelenlijst
NL
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 2-hole
Onderdelenlijst
EN
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Onderdelenlijst
NL
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Onderdelenlijst
EN
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Productbrochure
NL
(1.02 MB)
RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Productbrochure
EN
(1.02 MB)
RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Productbrochure
NL
(0.62 MB)
RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Productbrochure
EN
(0.62 MB)