BFL P 30 M 3 W 1.0 /-AS

Art.nr.
1324480
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
Andere kenmerken AS=anti-spat
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=geen bypass
Verstoppingsindicator W=geen indicatorgat
Aansluitmaat 42 X 2
Type aansluiting Draad (metrisch)
Filtratieklasse 3
Filtermateriaal P=papier
pmax [bar] 0