Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken | RV02=terugslagklep 0,2 bar |
---|---|
Standaard | 0=geen |
Wissel | 0=geen wissel |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=geen bypass |
Verstoppingsindicator | W=geen indicatorgat |
Aansluitmaat | 42 X 2 |
Type aansluiting | Draad (metrisch) |
Filtratieklasse | 3 |
Filtermateriaal | P=papier |
pmax [bar] | 0 |