RFLD W/HC 851 DAM 50 C 1.0

Art.nr.
1323037
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
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken
Standaard 0=geen
Wissel A=1stk. kogel wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Verstoppingsindicator C=elektrische schakelaar
Aansluitmaat 65
Type aansluiting SAE-flens
Filtratieklasse 50
Filtermateriaal W/HC=roestvrijstalen gaas
pmax [bar] 25

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RFLD Change over inline filter (cast)
Onderdelenlijst NL

(1.22 MB)

RFLD Change over inline filter (cast)
Onderdelenlijst EN

(1.22 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Productbrochure NL

(1.04 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Productbrochure EN

(1.04 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Cast Version
Productbrochure NL

(0.7 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Cast Version
Productbrochure EN

(0.7 MB)