MFX BN/HC 100 G C 10 BM 2.0 /-A2-B3.5

Art.nr.
1301365
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Andere kenmerken A2=reactiedruk CI 2 bar
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3,5 bar
Verstoppingsindicator BM=vis. met handm. reset
Aansluitmaat 3/4 inch
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Filtratieklasse 10
Filtermateriaal BN/HC=Betamicron lagedruk
pmax [bar] 50

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
MFX Inline Filter
Onderdelenlijst NL

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Onderdelenlijst EN

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Productbrochure NL

(0.52 MB)

MFX Inline Filter
Productbrochure EN

(0.52 MB)

MFX Low Pressure Filter
Productbrochure NL

(1.09 MB)

MFX Low Pressure Filter
Productbrochure EN

(1.09 MB)