Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Andere kenmerken | A1,5=reactiedruk CI 1,5 bar |
---|---|
Standaard | 0=geen |
Wissel | 0=geen wissel |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 1,7 bar |
Verstoppingsindicator | F=drukschakelaar (abs. druk) |
Aansluitmaat | 3/4 inch |
Type aansluiting | Draad (inches, ISO 228) |
Filtratieklasse | 20 |
Filtermateriaal | BN=Betamicron lagedruk |
pmax [bar] | 8 |