Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken | 0=geen andere kenmerken |
---|---|
Standaard | 0=geen |
Wissel | 0=geen wissel |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=geen bypass |
Verstoppingsindicator | W=geen indicatorgat |
Aansluitmaat | 1/2 inch |
Type aansluiting | Draad (NPT) |
Filtratieklasse | 2 |
Filtermateriaal | SI=silicagel |
pmax [bar] | 0 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

BD-BDH-BDL-BDM Breather Dryers
Onderdelenlijst
NL
(0.42 MB)

BD-BDH-BDL-BDM Breather Dryers
Onderdelenlijst
EN
(0.42 MB)

BD/BDH/BDL/BDM Breather Dryer
Productbrochure
NL
(0.39 MB)

BD/BDH/BDL/BDM Breather Dryer
Productbrochure
EN
(0.39 MB)