FMND BN/HC 160 LDK 6 C 1.2

Art.nr.
1276416
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
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken
Standaard 0=geen
Wissel D=kraan plug wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=geen bypass
Verstoppingsindicator C=elektrische schakelaar
Aansluitmaat 38
Type aansluiting ISO-flens
Filtratieklasse 6
Filtermateriaal BN/HC=Betamicron lagedruk
pmax [bar] 210

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
FMND Change over inline filter DIN 24550
Onderdelenlijst NL

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Onderdelenlijst EN

(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Productbrochure NL

(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Productbrochure EN

(0.5 MB)