Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken | 0=geen andere kenmerken |
---|---|
Standaard | 0=geen |
Wissel | D=kraan plug wissel |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 7 bar |
Verstoppingsindicator | A=geen CI (schroefdop) |
Aansluitmaat | 1 1/2 inch |
Type aansluiting | Draad (inches, ISO 228) |
Filtratieklasse | 10 |
Filtermateriaal | BN/HC=Betamicron lagedruk |
pmax [bar] | 210 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

FMND Change over inline filter DIN 24550
Onderdelenlijst
NL
(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Onderdelenlijst
EN
(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Productbrochure
NL
(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Productbrochure
EN
(0.5 MB)