SF P 330 W L 10 UF 1.1

Art.nr.
1276036
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
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 0,2 bar
Verstoppingsindicator UF=neg. drukschakelaar
Aansluitmaat 50
Type aansluiting SAE-flens
Filtratieklasse 10
Filtermateriaal P=papier
pmax [bar] 0.0

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
SF/SFM/SFF Suction filter
Onderdelenlijst NL

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Onderdelenlijst EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Productbrochure NL

(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Productbrochure EN

(0.8 MB)