FMND BN/HC 400 LDF 10 D 1.2 /-L24

Art.nr.
1275889
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
Andere kenmerken L24=lamp spanning 24V
Standaard 0=geen
Wissel D=kraan plug wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=geen bypass
Verstoppingsindicator D=visueel/elektrisch
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Filtratieklasse 10
Filtermateriaal BN/HC=Betamicron lagedruk
pmax [bar] 210

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
FMND Change over inline filter DIN 24550
Onderdelenlijst NL

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Onderdelenlijst EN

(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Productbrochure NL

(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Productbrochure EN

(0.5 MB)