Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken, element | 0=geen andere kenmerken |
---|---|
Type element | DN – drukelementen DIN |
Maat | 0400 |
Filtermateriaal, element | BN/HC=Betamicron lagedruk |
Afdichtingsmateriaal | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=geen bypass |
Filtratieklasse | 3 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Productbrochure
NL
(2.05 MB)
Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Productbrochure
EN
(2.05 MB)