DF ON 240 SET 20 W 1.0

Art.nr.
1272450
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
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=geen bypass
Verstoppingsindicator W=geen indicatorgat
Aansluitmaat Geen aansluiting
Type aansluiting Geen aansluiting
Filtratieklasse 20
Filtermateriaal ON=Optimicron lagedruk
pmax [bar] 420