Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken | NRF125=anticav. zeef 125 µm |
---|---|
Standaard | 0=geen |
Wissel | 0=geen wissel |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 2,5 bar |
Verstoppingsindicator | W=geen indicatorgat |
Aansluitmaat | 1 1/4 inch |
Type aansluiting | Draad (inches, ISO 228) |
Filtratieklasse | 15 |
Filtermateriaal | MM=Mobilemicron |
pmax [bar] | 10 |
Koppeling aanzuigleiding | 3=G 1 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

RKM Return line and suction boost Filter
Onderdelenlijst
NL
(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Onderdelenlijst
EN
(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Onderdelenlijst
NL
(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Onderdelenlijst
EN
(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Productbrochure
NL
(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Productbrochure
EN
(5.25 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Productbrochure
NL
(2.6 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Productbrochure
EN
(2.6 MB)