RKM MM 201 BVE 15 W 0.0 /-NRF125

Art.nr.
1268946
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
Andere kenmerken NRF125=anticav. zeef 125 µm
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 2,5 bar
Verstoppingsindicator W=geen indicatorgat
Aansluitmaat 1 1/4 inch
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Filtratieklasse 15
Filtermateriaal MM=Mobilemicron
pmax [bar] 10
Koppeling aanzuigleiding 3=G 1

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RKM Return line and suction boost Filter
Onderdelenlijst NL

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Onderdelenlijst EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Onderdelenlijst NL

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Onderdelenlijst EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Productbrochure NL

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Productbrochure EN

(5.25 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Productbrochure NL

(2.6 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Productbrochure EN

(2.6 MB)