RFLD SN 1300 CAT 5 D 1.0 /-L24

Art.nr.
1267863
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
Andere kenmerken L24=lamp spanning 24V
Standaard 0=geen
Wissel A=1stk. kogel wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Verstoppingsindicator D=visueel/elektrisch
Aansluitmaat 100
Type aansluiting DIN-flens, SAE-flens
Filtratieklasse 5
Filtermateriaal SN=Sustainmicron
pmax [bar] 16

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RFLD Change over inline filter (welded)
Onderdelenlijst NL

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Onderdelenlijst EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Productbrochure NL

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Productbrochure EN

(0.79 MB)