RFL SN 1320 C R 20 D 1.0 /-L24

Art.nr.
1266724
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
Andere kenmerken L24=lamp spanning 24V
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Verstoppingsindicator D=visueel/elektrisch
Aansluitmaat 100
Type aansluiting DIN-flens
Filtratieklasse 20
Filtermateriaal ON=Optimicron lagedruk
pmax [bar] 16

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RFL Inline filter - Welded version
Onderdelenlijst NL

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Onderdelenlijst EN

(0.46 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Productbrochure NL

(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Productbrochure EN

(0.48 MB)