RFM ON 75 V D 10 E 1.0 /-T

Art.nr.
1264793
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Andere kenmerken T=luchtfilter geïntegreerd
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Verstoppingsindicator E=manometer
Aansluitmaat 1 inch
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Filtratieklasse 10
Filtermateriaal ON=Optimicron lagedruk
pmax [bar] 7

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RFM Return Line Filter with 2-hole
Onderdelenlijst NL

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Onderdelenlijst EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Onderdelenlijst NL

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Onderdelenlijst EN

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Productbrochure NL

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Productbrochure EN

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Productbrochure NL

(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Productbrochure EN

(0.62 MB)