Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken, element | 0=geen andere kenmerken |
---|---|
Type element | R – retourleidingelementen |
Maat | 0500 |
Filtermateriaal, element | SN=Sustainmicron |
Afdichtingsmateriaal | V=FPM (Viton) |
Bypass | 3 bar |
Filtratieklasse | 3 |