DF BH/HC 330 T L 10 D 1.0 /-L24

Art.nr.
1260734
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
Andere kenmerken L24=lamp spanning 24V
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=geen bypass
Verstoppingsindicator D=visueel/elektrisch
Aansluitmaat 50
Type aansluiting SAE-flens
Filtratieklasse 10
Filtermateriaal BH/HC=Betamicron hogedruk
pmax [bar] 420

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Onderdelenlijst NL

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Onderdelenlijst EN

(0 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Productbrochure NL

(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Productbrochure EN

(0 MB)