MF P 80 AUC 10 A 0.0

Art.nr.
1253180
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
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 1,7 bar
Verstoppingsindicator A=geen CI (schroefdop)
Aansluitmaat 3/4 inch
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Filtratieklasse 10
Filtermateriaal P=papier
pmax [bar] 8