Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken | 0=geen andere kenmerken |
---|---|
Standaard | 1=conform DIN 24550 |
Wissel | 0=geen wissel |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 7 bar |
Verstoppingsindicator | A=geen CI (schroefdop) |
Aansluitmaat | 3/4 inch |
Type aansluiting | Draad (inches, ISO 228) |
Filtratieklasse | 10 |
Filtermateriaal | BN/HC=Betamicron lagedruk |
pmax [bar] | 400 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Onderdelenlijst
NL
(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Onderdelenlijst
EN
(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Productbrochure
NL
(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Productbrochure
EN
(0.41 MB)