-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken | L24=lamp spanning 24V, SAK=vuilvanger |
---|---|
Standaard | 0=geen |
Wissel | 0=geen wissel |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=geen bypass |
Verstoppingsindicator | D=visueel/elektrisch |
Aansluitmaat | 80 |
Type aansluiting | SAE-flens |
Filtratieklasse | 100 |
Filtermateriaal | W/HC=roestvrijstalen gaas |
pmax [bar] | 25 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RFL Inline filter - cast version
Onderdelenlijst
NL
(0.33 MB)
RFL Inline filter - cast version
Onderdelenlijst
EN
(0.33 MB)
RFL Inline Filter Cast Version
Productbrochure
NL
(0.32 MB)
RFL Inline Filter Cast Version
Productbrochure
EN
(0.32 MB)