-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken | 0=geen andere kenmerken |
---|---|
Standaard | 0=geen |
Wissel | 0=geen wissel |
Afdichtingsmateriaal | K=karton |
Bypass | KB=geen bypass |
Verstoppingsindicator | W=geen indicatorgat |
Aansluitmaat | 13 |
Type aansluiting | DIN-flens |
Filtratieklasse | 3 |
Filtermateriaal | P=papier |
pmax [bar] | 0.0 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7404-00001.jpg)
ELF Breather Filter Filling Strainer
Onderdelenlijst
NL
(0.87 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7404-00001.jpg)
ELF Breather Filter Filling Strainer
Onderdelenlijst
EN
(0.87 MB)