Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken | SAK=vuilvanger |
---|---|
Standaard | 0=geen |
Wissel | 0=geen wissel |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Verstoppingsindicator | C=elektrische schakelaar |
Aansluitmaat | 80 |
Type aansluiting | DIN-flens |
Filtratieklasse | 25 |
Filtermateriaal | W/HC=roestvrijstalen gaas |
pmax [bar] | 25 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

RFL Inline filter - cast version
Onderdelenlijst
NL
(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Onderdelenlijst
EN
(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Productbrochure
NL
(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Productbrochure
EN
(0.32 MB)