Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken, element | 0=geen andere kenmerken |
---|---|
Type element | S – zuigelementen |
Maat | 0100 |
Filtermateriaal, element | W=roestvrijstalen gaas |
Afdichtingsmateriaal | 0=geen afdichting |
Bypass | 0,2 bar |
Filtratieklasse | 75 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

SF/SFM/SFF Suction filter
Onderdelenlijst
NL
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Onderdelenlijst
EN
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Productbrochure
NL
(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Productbrochure
EN
(0.8 MB)