DFDK BH/HC 240 QLF 20 A 1.1

Art.nr.
1250740
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
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken
Standaard 0=geen
Wissel L=kogel wissel L-vorm
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=geen bypass
Verstoppingsindicator A=geen CI (schroefdop)
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Filtratieklasse 20
Filtermateriaal BH/HC=Betamicron hogedruk
pmax [bar] 315

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DFDK Change-Over Pressure Filter
Onderdelenlijst NL

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Onderdelenlijst EN

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Productbrochure NL

(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Productbrochure EN

(0.88 MB)