RFL SN 951 D R 5 D 1.0 /-L24-A5-B6-SAK

Art.nr.
1250662
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
Andere kenmerken A5=reactiedruk CI 5 bar, L24=lamp spanning 24V, SAK=vuilvanger
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Verstoppingsindicator D=visueel/elektrisch
Aansluitmaat 100
Type aansluiting DIN-flens
Filtratieklasse 5
Filtermateriaal SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RFL Inline filter - cast version
Onderdelenlijst NL

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Onderdelenlijst EN

(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Productbrochure NL

(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Productbrochure EN

(0.32 MB)