Zwaar assortiment
HYDAC strips uit de ‘Zware serie’ zijn ideaal voor een gebundelde, ordelijke, veilige en economische
montage van parallelle pijp-, slang- en kabelgroepen. Ze worden geleverd met elastomeer inzetstukken zodat verschillende diameters met elkaar kunnen worden gecombineerd. De klemmen hebben standaard een glad binnenoppervlak. Op verzoek zijn ze ook verkrijgbaar in een geribbelde uitvoering voor betere geluids- en trillingsisolatie.
Er zijn 4 maten waarmee tot 10 pijpen/slangen met diameters van 6 mm tot 56,4 mm kunnen worden gemonteerd.
montage van parallelle pijp-, slang- en kabelgroepen. Ze worden geleverd met elastomeer inzetstukken zodat verschillende diameters met elkaar kunnen worden gecombineerd. De klemmen hebben standaard een glad binnenoppervlak. Op verzoek zijn ze ook verkrijgbaar in een geribbelde uitvoering voor betere geluids- en trillingsisolatie.
Er zijn 4 maten waarmee tot 10 pijpen/slangen met diameters van 6 mm tot 56,4 mm kunnen worden gemonteerd.
SKU
Lees meer ...
GP_1000370981
- Search Bar : $SL-1000065218 [1000509287] [be]
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Zwaar assortiment
Diameter: 6 - 406,4 mm Bevat ook elastomeer inzetstukken voor geluids- en trillingsisolatie.
|
HRS 4 A1 42 PP ST M ZN
Materiaalnr. 3001306
|
|
||||||
|
HRGS 3 G 38 PA ST M BL
Materiaalnr. 3001338
|
|
||||||
|
HRGS 3 G 43 PA ST M BL
Materiaalnr. 3001339
|
|
||||||
|
HRS 5 A 60,3 PA ST M BL
Materiaalnr. 3001519
|
|
||||||
|
HRS 5 D 60,3 PA ST M BL
Materiaalnr. 3001520
|
|
||||||
|
HRS 6 A 88,9 PA ST M BL
Materiaalnr. 3002675
|
|
||||||
|
HRS 6 D 88,9 PA ST M BL
Materiaalnr. 3002676
|
|
||||||
|
HRS 1 A 8 PP ST M BL/ZN
Materiaalnr. 3005365
|
|
||||||
|
HRS 1 A 10 PP ST M BL/ZN
Materiaalnr. 3005366
|
|
||||||
|
HRS 1 A 12 PP ST M BL/ZN
Materiaalnr. 3005367
|
|
||||||
|
HRS 1 A 16 PP ST M BL/ZN
Materiaalnr. 3005368
|
|
||||||
|
HRS 1 A 18 PP ST M BL/ZN
Materiaalnr. 3005369
|
|
||||||
|
HRS 2 A 20 PP ST M BL/ZN
Materiaalnr. 3005370
|
|
||||||
|
HRS 2 A 21,3 PP ST M BL/ZN
Materiaalnr. 3005371
|
|
||||||
|
HRS 2 A 22 PP ST M BL/ZN
Materiaalnr. 3005372
|
|
||||||
|
HRS 2 A 25 PP ST M BL/ZN
Materiaalnr. 3005373
|
|
||||||
|
HRS 2 A 26,9 PP ST M BL/ZN
Materiaalnr. 3005374
|
|
||||||
|
HRS 2 A 28 PP ST M BL/ZN
Materiaalnr. 3005375
|
|
||||||
|
HRS 3 A 30 PP ST M BL/ZN
Materiaalnr. 3005376
|
|
||||||
|
HRS 3 A 33,7 PP ST M BL/ZN
Materiaalnr. 3005377
|
|
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8183-00001.jpg)
Clamps to DIN 3015
Productbrochure
NL
(1.68 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8183-00001.jpg)
Clamps to DIN 3015
Productbrochure
EN
(1.68 MB)