Vlakke stalen beugel DIN 3567
DIN 3567 platte stalen beugels worden gebruikt als bevestigingselementen voor leidingsystemen buiten hydraulische toepassingen.
Ze zijn verkrijgbaar in 32 maten van 20 tot 500 mm.
Ze zijn verkrijgbaar in 32 maten van 20 tot 500 mm.
SKU
Lees meer ...
GP_1000492650
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Vlakke stalen beugel DIN 3567
Diameter: 25-521 mm
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8186-00001.jpg)
HRRBS / HRFBS Bolt clamps
Productbrochure
NL
(0.55 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8186-00001.jpg)
HRRBS / HRFBS Bolt clamps
Productbrochure
EN
(0.55 MB)