Verbindingsplaten – maat 4

Maat 4 aansluitplaten zijn geschikt voor het aansluiten van kleppen uit de series WVH-4B en WVH-4B-Bi op pijpleidingen.

  • Max. bedrijfsdruk: 700 bar
  • Max. debiet: 12 l/min
  • Maat: Maat 4 volgens Bieri-norm
SKU
GP_1000422307
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Gegroepeerde productitems
EAP-4B-2/2-G1/4-A*00
Materiaalnr. 3763413
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
EAP-4B-3/2-G1/4-A*00
Materiaalnr. 3832498
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media