TTC 32

  • 30 I/O's (8 PWM), 2 x CAN
  • •Tot PL d
  • C, CODESYS, MATCH
  • •ISOBUS stack volgens SRL-2 (opt.)

De TTC 32 is een compacte besturing die speciaal ontworpen is voor gebruik in goedkope toepassingen of kleine machines. De 30 vrij configureerbare I/O’s maken het mogelijk om deze besturing te gebruiken met een breed scala aan sensoren en actuatortypes.

De module TTC 32S is ontwikkeld overeenkomstig EN ISO 13849 en gecertificeerd voor toepassingen tot PL-niveau d.

De TTC 32 besturing heeft twee CAN-poorten. Dat maakt deze unit perfect geschikt voor toepassingen met heterogene CAN-netwerken (bijv. CANopen + J1939).

Zes van de acht PWM-uitgangen van de TTC 32 beschikken over geïntegreerde stroommeting, wat betekent dat tot drie hydraulische assen kunnen worden bestuurd.

De TTC 32 is speciaal ontwikkeld voor voertuigen en machines die worden gebruikt in ruwe omgevingen en bij extreme

bedrijfstemperaturen, en wordt beschermd door een robuuste, compacte behuizing.

  • Search Bar : $SL-1000068118 [1000537645] [be]
SKU
GP_1000504194
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Gegroepeerde productitems
HY-TTC 32-CP-00-000
Materiaalnr. 925941
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 32-CD-00-000
Materiaalnr. 925942
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 32-CP-STARTERKIT
Materiaalnr. 926014
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 32-CD-STARTERKIT
Materiaalnr. 926016
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 32-CP-10-000
Materiaalnr. 926017
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media