Vloeistofkoelplaten
Koelplaten
Koelplaten met vloeistof worden overal gebruikt waar elektronische componenten op een hoog niveau moeten werken en direct moeten worden gekoeld. De te koelen componenten worden direct op de koelplaten gemonteerd en een koelvloeistof circuleert door de plaat en voert de afgegeven warmte effectief af. De koelvloeistof zelf kan worden aangevoerd vanuit en teruggevoerd worden naar de verschillende HYDAC-koelsystemen.
Koelplaten van HYDAC onderscheiden zich door een aangepast ontwerp, eersteklas kwaliteit en afmetingen tot 1600 mm x 750 mm.
Koelplaten met vloeistof worden overal gebruikt waar elektronische componenten op een hoog niveau moeten werken en direct moeten worden gekoeld. De te koelen componenten worden direct op de koelplaten gemonteerd en een koelvloeistof circuleert door de plaat en voert de afgegeven warmte effectief af. De koelvloeistof zelf kan worden aangevoerd vanuit en teruggevoerd worden naar de verschillende HYDAC-koelsystemen.
Koelplaten van HYDAC onderscheiden zich door een aangepast ontwerp, eersteklas kwaliteit en afmetingen tot 1600 mm x 750 mm.
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Downloads voor deze categorie
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

D E TechNews Coldplates LCP
Productinformatie
EN
(0.72 MB)