Compressorkoelsystemen
De RFCS-koeleenheid (koeler) wordt gebruikt om verschillende vloeistoffen zoals water, waterglycol, gedeïoniseerd water of olie af te koelen tot omgevingstemperatuur of lager. Het koelsysteem bestaat uit de koeler, pomp, tank en besturing en is in staat om de temperatuur van het koelmedium zelfstandig in te stellen op een vooraf geconfigureerde nominale waarde. Onze koelers zijn verkrijgbaar in prestatieklassen van 0,3 kW tot 200 kW, afhankelijk of u kiest voor een luchtgekoelde of de watergekoelde variant. Het energiezuinige, gepatenteerde mixerprincipe van onze koelers, gecombineerd met een dichtingsloze dompelpomp, maakt dit koelsysteem tot de ideale component voor uw bewerkingscentrum. |
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Productoverzicht
Downloads voor deze categorie
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Productbrochure
NL
(11.71 MB)

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Productbrochure
EN
(11.71 MB)