TFP 100

De TFP 100 temperatuurvoeler is in de eerste plaats ontwikkeld voor tankmontage. De PT 100 meetweerstand in 4-geleiderontwerp kan direct aan de HYDAC temperatuurschakelaars ETS 3800, ETS 380 en ETS 1700 worden aangesloten. Dankzij de gestandaardiseerde elektrische aansluitingen kan ook een aansluiting op andere evaluatie- en besturingssystemen (bijv. plc) moeiteloos worden verwezenlijkt. Voor aanpassing aan verschillende toepassingen en vloeistoffen is een vernikkelde messing inbouwhuls met een drukvastheid tot 10 bar als accessoire beschikbaar.
  • Uitvoering van de meetschakeling als viergeleiderschakeling
  • Gemakkelijk te monteren
  • Universeel inzetbaar
Lees meer Toon minder
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000189357
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Elektrische verbinding
Alles selecteren Selectie resetten
Gegroepeerde productitems
TFP 104-000
Materiaalnr. 904696
Lengte sonde:
100
Elektrische aansluiting:
Binder serie 714 M18 / 4p
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
TFP 106-000
Materiaalnr. 921330
Lengte sonde:
100
Elektrische aansluiting:
M12x1 / 4p
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
TFP 100 Temperature Probe
Productbrochure NL

(0.7 MB)

TFP 100 Temperature Probe
Productbrochure EN

(0.7 MB)