Terugslagkleppen, type RVM / RVH
Terugslagkleppen van het type RVM/RVH zijn kogelkleppen met veermechanisme om de stroom in de ene richting te blokkeren en laagverliesdebiet in de andere toe te laten. Het afsluitende element wordt geleid.
Bedrijfsdruk | Tot 700 bar |
Max. debiet | Tot 45 l/min |
SKU
Lees meer ...
GP_1000422325
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Terugslagkleppen, type RVM / RVH
|
RVH-G1/8-A-V-A*00
Materiaalnr. 3831359
|
|
||||
|
RVH-G1/8-R-V-A*00
Materiaalnr. 3831360
|
|
||||
|
RVH-G1/4-A-V-A*00
Materiaalnr. 3831361
|
|
||||
|
RVH-G1/4-R-V-A*00
Materiaalnr. 3831363
|
|
||||
|
RV500-6-D8-A*00
Materiaalnr. 4269275
|
|
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media